ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RELIEF 鉄工ドリル用ドリルシャープ

RELIEF 鉄工ドリル用ドリルシャープ 23804
通常単価(税別)
1,982
税込単価
2,180
通常出荷日:2日目

【特長】・簡単にドリル刃の研磨が可能です。【用途】・お手持ちの電気ドリルで切れ味の悪くなった鉄工用ドリ...

詳細を確認

型番:

23804
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23804の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
23804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,982
( 2,180 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にドリル刃の研磨が可能です。
【用途】
・お手持ちの電気ドリルで切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。
【商品仕様】
・使用範囲:2.0~12.5mm
・使用範囲:2.0~12.5mm
・ブリスターパック入り
・ブリスターパック入り
・JANコード:4948953238049
・トラスココード:853-6389
・質量:124g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 鉄工ドリル用ドリルシャープの型番23804のページです。 型番23804に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 鉄工ドリル用ドリルシャープのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
ドリル研磨
4
満足度:4.0
多少慣れが必要ですがコツを掴めば十分使える商品です。 何よりコスパが良い。
0人が参考にしています。
ドリル刃の研磨
3
満足度:3.0
鉄工用ドリル刃の研磨に使用しています。 安価ですが普通に使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 鉄工ドリル用ドリルシャープ
RELIEF ハンディルーター
ドリル研研
ドリル研磨機 ドリ研 X26
ドリル用小型研削機 デーケン13
ドリル研磨機 DK-50
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスニシガキ工業ニシガキ工業ビックツールビックツール
通常価格1,9822,98312,902242,870135,910665,777
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト