17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミテンプグリースS (超高温用グリース)
  • スミテンプグリースS (超高温用グリース)

スミテンプグリースS (超高温用グリース)

通常単価(税別)
29,744168,591特別価格
税込単価
32,718185,450特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリースです・高温低速重荷重下の摺...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量

(kg)

最小発注数量
4906725237713
136-0766
16
1個
4906725237812
868-2294
2.5
1個
4906725237829
136-0789
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,591153,636
( 169,000 )
4日目
29,744
( 32,718 )
11日目
159,816145,640
( 160,204 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊設計の基油に複数の金属微粉末を配合した粘ちょうバター状グリースです
・高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します
・難燃性向上タイプです
【用途】
・ロータリーキルンのタイヤシェルに
・製鋼用スライディングノズル・ロータリーノズルの摺動部、回転部、ネジ部
・レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受
・高温下の摺動部、ボルト、ナット、ピン、ブッシュ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スミテンプグリースS (超高温用グリース) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミテンプグリースS (超高温用グリース)
農業・園芸用超耐熱グリーススプレー
モリLG-Sグリース (高荷重用)
シェル ガダス S2V125J(S)高性能多目的グリース
BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース
ニッペコ 超耐熱GP No.1 16kg
メーカー住鉱潤滑剤大澤ワックス住鉱潤滑剤昭和シェル石油スガイケミーニッペコ
通常価格29,744-48610,055 -21,4764,940 -73,714
通常出荷日4日目〜3日目4日目〜5日目在庫品1日目〜4日目
種類スプレー--
耐水性×---
耐熱性×--
耐食性×-×-
耐アルカリ性×-×××-
よく一緒に購入される商品

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト