ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・底面内側はフラットです。
・掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
【商品仕様】
・呼称:S-1
・材質:PP
・呼称:S-1
・材質:PP
・トラスココード:557-5958
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,530円

アズワン
ガス洗浄瓶 100~5000mL
4通常価格(税別):3,550円~

アズワン
薬品標識広口洗浄瓶 (Azlon) WGWシリーズ
0通常価格(税別):2,200円~

エスコ
φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):355円

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

アズワン
アイボーイ(フロロテクト)広口
0通常価格(税別):440円~

アズワン
アイボーイ(ケース販売)
4.5通常価格(税別):4,600円~

コクゴ
PE広口瓶 白 1L
0通常価格(税別):168円