ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALLEX スクレーパー L型(直刃) 23502

ALLEX スクレーパー L型(直刃)

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:4日目

【特長】・握りやすいハンドルです。・保管に便利なキャップ付きです。【用途】・錆び落としに。・汚れや粘着...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    58
  • 全長 (mm)
    160
  • 刃長 (mm)
    67
  • トラスココード
    851-2670
  • JANコード
    4977530235027
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質2
    ハンドル:ポリプロピレン

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

型番:

23502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23502の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
58
全長(mm)
160
刃長(mm)
67
トラスココード
851-2670
JANコード
4977530235027
質量(g)
45.000
材質2
ハンドル:ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
23502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいハンドルです。
・保管に便利なキャップ付きです。
【用途】
・錆び落としに。
・汚れや粘着物の除去用に。
【商品仕様】
・刃付け加工有り
・JANコード:4977530235027
・トラスココード:851-2670
・質量:45g
【材質/仕上】
・刃:ステンレス
・ハンドル:ポリプロピレン

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ALLEX スクレーパー L型(直刃)の型番23502のページです。 型番23502に関する仕様情報を記載しております。
ALLEX スクレーパー L型(直刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALLEX スクレーパー L型(直刃)
ALLEX へら L型
ALLEX スクレパー 扇型 76mm
ALLEX スクレパー 25mm
ALLEX スクレパー 50mm
ALLEX ハンマーへら
メーカーALLEXALLEXALLEXALLEXALLEXALLEX
通常価格500910734 -670585885 -
通常出荷日4日目9日目1日目〜6日目12日目1日目〜
商品タイプスクレーパー樹脂柄へらスクレーパースクレーパー--
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレス--
刃幅(mm)5850-25--
全長(mm)160175240240--
刃長(mm)6765130130--

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト