17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALLEX ハンマーへら

通常単価(税別)
8851,184
税込単価
9741,302
通常出荷日:1日目~15日目

【特長】・ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。・ハンドル部は滑り...

詳細を確認
  • 材質2
    ハンドル:ポリプロピレン

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 材質(刃)

  • 刃幅(mm)

  • 詳細タイプ

  • 全長(mm)

  • 刃長(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 刃厚(mm)

  • 刃幅(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質(刃)

刃幅

(mm)

詳細タイプ

全長

(mm)

刃長

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

刃厚(mm)

刃幅(mm)

全長(mm)

最小発注数量
ハンマーへら
ステンレス
38
チゼル型
235
113
851-2663
4977530234037
150.000
-
2
-
-
4個
-
-
-
-
-
-
851-2664
4977530234044
160.000
刃:ステンレス
-
-
-
1個
ハンマーへら
ステンレス
50
曲・チゼル型
235
113
851-2665
4977530234051
160.000
-
2
-
-
4個
ハンマーへら
ステンレス
65
Y型斜め刃
235
95
851-2666
4977530234068
150.000
-
2
-
220
4個
ハンマーへら
ステンレス
75
扇型
235
113
851-2667
4977530234075
185.000
-
2
76
-
2個
ハンマーへら
ステンレス
75
曲・扇型
235
113
851-2668
4977530234082
185.000
-
2
76
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,096
( 1,206 )
4日目
885
( 974 )
15日目
931
( 1,024 )
4日目
1,184
( 1,302 )
1日目
1,142
( 1,256 )
1日目
889
( 978 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
・ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
【用途】
・塗料の剥離に。
・錆落としに。
・汚れや粘着物の除去に。

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ALLEX ハンマーへらのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALLEX ハンマーへら
ALLEX へら L型
ALLEX スクレーパー L型(直刃)
ALLEX スクレパー 50mm
ALLEX スクレパー 扇型 76mm
ALLEX スクレパー 25mm
メーカーALLEXALLEXALLEXALLEXALLEXALLEX
通常価格885-910500585734 -670
通常出荷日1日目〜9日目4日目12日目1日目〜6日目
材質2ハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト