ツール用品技術窓口

アジャスタブルリストストラップ 2324R

通常単価(税別)
3,045
税込単価
3,350
通常出荷日:4日目

除電用のリストストラップです。【特長】・腕の太さに合わせて調整可能です。【仕様】・ストラップ色:青・ケ...

詳細を確認

ご注意

  • 3Mから事業売却された製品のため、3Mのブランド表記となっている場合があります。

型番:

2324R-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2324R-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
リストストラップ
仕様
バナナプラグ・ワニ口クリップ付
グランドコード長さ(m)
3
ブルー
JANコード
4589540040135
トラスココード
849-9621
質量(g)
80
材質1
ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2324R-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,045
( 3,350 )
4日目

詳細情報

基本情報

除電用のリストストラップです。
【特長】
・腕の太さに合わせて調整可能です。
【仕様】
・ストラップ色:青
・ケーブル長:3m
【材質】
・ストラップ:ナイロン

ご注意

  • 3Mから事業売却された製品のため、3Mのブランド表記となっている場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタブルリストストラップ 2324Rの型番2324R-Bのページです。 型番2324R-Bに関する仕様情報を記載しております。
アジャスタブルリストストラップ 2324Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタブルリストストラップ 2324R
DESCO 接地 リストストラップ 作業台用
布製リストストラップ 長さ調整機能付き
DESCO コード コイル式 マグネット嵌合 マグネット接地 黒 1.83m
DESCO プレミアム金属製リストストラップ
アジャスタブルリストストラップ 2314R-B/2314R-R/ECWS61M-1
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPAN
通常価格3,0453,3003,4388,1835,9921,446 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目7日目1日目
商品タイプリストストラップリストストラップリストストラップ--リストストラップ
仕様バナナプラグ・ワニ口クリップ付-バナナプラグ---
グランドコード長さ(m)3-----
ブルー他色ブルー---
JANコード4589540040135-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト