17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALLEX スクレパー 扇型 76mm

ALLEX スクレパー 扇型 76mm

通常単価(税別)
734866
税込単価
807953
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ブレードが柄尻まで貫通しています。・ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施して...

詳細を確認

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
76
851-2655
4977530232057
95.000
4個
100
851-2656
4977530232064
105.000
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734
( 807 )
2日目
866
( 953 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードが柄尻まで貫通しています。
・ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
【用途】
・塗料の剥離に。
・錆落としに。
・汚れや粘着物の除去に。
【商品仕様】
・貫通型。
・刃付け加工無し。
・JANコード:4977530232057
・トラスココード:851-2655
・質量:95g
【材質/仕上】
・刃:ステンレス
・ハンドル:ポリプロピレン

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ALLEX スクレパー 扇型 76mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALLEX スクレパー 扇型 76mm
ALLEX スクレパー 25mm
ALLEX スクレパー 50mm
ALLEX スクレーパー L型(直刃)
ALLEX へら L型
ALLEX ハンマーへら
メーカーALLEXALLEXALLEXALLEXALLEXALLEX
通常価格734-670585500910885 -
通常出荷日1日目〜6日目12日目4日目9日目1日目〜
商品タイプスクレーパースクレーパー-スクレーパー樹脂柄へら-
材質(刃)ステンレスステンレス-ステンレスステンレス-
全長(mm)240240-160175-
刃長(mm)130130-6765-
材質2ハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレンハンドル:ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト