ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マスキングテープ 2312

マスキングテープ 2312 2312-20
  • マスキングテープ 2312
通常単価(税別)
108
税込単価
119
通常出荷日:6日目

【特長】・重ね貼り性重視の方に最適です。・強粘着力タイプでも、のり残りはほとんどありません。・加熱乾燥...

詳細を確認

型番:

2312-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2312-20の仕様・寸法情報

基材
和紙
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.09N/10mm
グリーン系
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
18
テープ厚(mm)
0.095
耐熱温度(℃)
120
伸び(%)
5
引張強度
35.1N/10mm
色詳細
JANコード
4987167052522
トラスココード
111-3642
質量(g)
42
RoHS?
10
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
2312-20
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108
( 119 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ね貼り性重視の方に最適です。
・強粘着力タイプでも、のり残りはほとんどありません。
・加熱乾燥時のテープ密着性が良好です。
【用途】
・車輌塗装マスキング。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マスキングテープ 2312の型番2312-20のページです。 型番2312-20に関する仕様情報を記載しております。
マスキングテープ 2312のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキングテープ 2312
マスキングテープ(曲線用)
マスキングテープCHECK3
車両用マスキングテープ No.241
CHECK3 車両塗装用マスキングテープ
シリコーンテープ
メーカーニチバンテサカモ井加工紙ニチバンカモ井加工紙カモ井加工紙
通常価格10892469652744,3902,007
通常出荷日6日目1日目1日目3日目4日目1日目
基材和紙クレープ紙和紙和紙和紙和紙
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系ゴム系アクリル系シリコーン系
粘着力1.09N/10mm4.5N/10mm2.05N/10mm1.18N/10mm2.05N/10mm2.51N/10mm
グリーン系ブラウン系イエロー系ブラウン系イエロー系イエロー系 / ホワイト系
テープ幅(mm)201920152018
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト