17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SCS カールグラウンドコード実用 2310R 1.5m 2310R

SCS カールグラウンドコード実用 2310R 1.5m

通常単価(税別)
2,420
税込単価
2,662
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・リストバンド2302/2303用・カールコード実用長さ:1.5M・JANコード:4589...

詳細を確認

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

    型番:

    2310R
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2310Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2310R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,420
    ( 2,662 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・リストバンド2302/2303用
    ・カールコード実用長さ:1.5M
    ・JANコード:4589540040050
    ・トラスココード:849-9603
    ・質量:28g
    【材質/仕上】
    ・ナイロン

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SCS カールグラウンドコード実用 2310R 1.5mの型番2310Rのページです。 型番2310Rに関する仕様情報を記載しております。
    SCS カールグラウンドコード実用 2310R 1.5mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SCS カールグラウンドコード実用 2310R 1.5m
    1.5m 帯電防止リストストラップ
    アジャスタブルリストストラップ 2324R
    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) EA321A-17
    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)
    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)
    メーカーDESCO JAPANエスコDESCO JAPANエスコエスコエスコ
    通常価格2,4201,7554,0661,1201,0301,310
    通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト