17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ シーラーRBボトル 500mL丸封印キャップ (100本入) 2309
  • サンプラ シーラーRBボトル 500mL丸封印キャップ (100本入)

サンプラ シーラーRBボトル 500mL丸封印キャップ (100本入)【100個入り】

通常単価(税別)
37,421
税込単価
41,163
通常出荷日:7日目

【特長】・任意の着色が可能です。(ロット相談)・軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。・炭化水素が酸素...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    500~999
  • 本体材質
    PE
  • 容量詳細 (ml)
    500
  • トラスココード
    816-2639
  • 質量(g)
    7500.0

型番:

2309
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

2309の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
500~999
本体材質
PE
容量詳細(ml)
500
トラスココード
816-2639
質量(g)
7500.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2309
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,421
( 41,163 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意の着色が可能です。(ロット相談)
・軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。
・炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
・形状、容量を任意に選択できます。
・サンプラ シーラー(R)RBボトルは塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスや香料分野でも使用されています。シーラー(R)RBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラー(R)RB用に開発した成形技術でブロー成形することにより、幾層にも重なり合ったバリアー層が形成され、内容物の透過を防止します。
【用途】
・内容物の透過防止に
【商品仕様】
・シーラーRBボトル500mL丸封印キャップ100本入
・トラスココード:816-2639
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプラ シーラーRBボトル 500mL丸封印キャップ (100本入)の型番2309のページです。 型番2309に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ シーラーRBボトル 500mL丸封印キャップ (100本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ シーラーRBボトル 500mL丸封印キャップ (100本入)
サンプラ PPボトル細口 100mL (200本入)
サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)
サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)
サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 50mL (100個入)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格37,42119,54120,44818,99325,25310,727
通常出荷日7日目7日目6日目7日目7日目7日目
容量範囲(ml)500~999100~2492000~~50~50~50
本体材質PEPPPPPEPEPS
容量詳細(ml)5001002000203050
トラスココード816-2639816-2574816-2578816-2594816-2595816-2631
質量(g)7500.04000.05500.03900.04700.02500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト