17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静岡 オイルレベラー 230120N00-2

静岡 オイルレベラー

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:4日目

【特長】・灯油油面を一定に保つものです。【用途】・ヒーターと別置タンクを接続する場合に。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

230120N00-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

230120N00-2の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
109-4096
質量(g)
1400.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
230120N00-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・灯油油面を一定に保つものです。
【用途】
・ヒーターと別置タンクを接続する場合に。
【商品仕様】
・オイルレベラー
・トラスココード:109-4096
・質量:1.4kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静岡 オイルレベラーの型番230120N00-2のページです。 型番230120N00-2に関する仕様情報を記載しております。
静岡 オイルレベラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静岡 オイルレベラー
オイルレベラー
静岡 石油ストーブカバー
ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット
ダイケン 防油堤 スチール製 500型
ダクト
メーカー静岡製機コロナ静岡製機ミヤサカダイケン静岡製機
通常価格15,00014,8006,50016,81992,23615,813 -
通常出荷日4日目6日目4日目1日目11日目4日目
その他オプションオプション---オプション
トラスココード109-4096-251-1409---
質量(g)1400.0-200.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト