ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 耐油マックス 1P Sサイズ

通常単価(税別)
542
税込単価
596
通常出荷日:1日目

【特長】・耐油性・耐久性が優れた手袋です。・油作業や水作業にも最適な特殊すべり止め加工を施しています。...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • サイズ
    S
  • ブルー
  • JANコード
    4906554230015
  • トラスココード
    829-0489
  • 厚さ(mm)
    1.9
  • 手のひら周り(cm)
    21
  • 全長(cm)
    26
  • 中指長さ(cm)
    6.8
  • 質量(g)
    140
  • 材質1
    表:塩化ビニール
  • 材質2
    裏:綿
  • すべり止め
    あり

型番:

2300-S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2300-Sの仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
サイズ
S
ブルー
JANコード
4906554230015
トラスココード
829-0489
厚さ(mm)
1.9
手のひら周り(cm)
21
全長(cm)
26
中指長さ(cm)
6.8
質量(g)
140
材質1
表:塩化ビニール
材質2
裏:綿
すべり止め
あり
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2300-S
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542
( 596 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・耐久性が優れた手袋です。
・油作業や水作業にも最適な特殊すべり止め加工を施しています。
・縫目が無く伸縮性の良いシームレス生地を使用しており、はめ心地がよく使いやすいです。
【用途】
・水産業、自動車関連業、石油精製業、造船業、鉄鋼業機械工業、土木建設業。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:S
・全長(cm):26.0
・手のひら周り(cm):21.0
・中指長さ(cm):6.8
・厚さ(mm):1.9
・JANコード:4906554230015
・トラスココード:829-0489
・質量:140g
【材質/仕上】
・表:塩化ビニール
・裏:綿

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

川西 耐油マックス 1P Sサイズの型番2300-Sのページです。 型番2300-Sに関する仕様情報を記載しております。
川西 耐油マックス 1P Sサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 耐油マックス 1P Sサイズ
川西 ニトリルマックス ロング
オカモト 薄手耐油ソフト S
ニトローブTYPE-65 №774 S 1双入
ニトリルゴム手袋 ジョーブネ 薄手 3P
ニトリルゴム手袋 NO378Plus ニトローブW+ 片手2P
メーカー川西工業川西工業オカモト三商ダンロップショーワグローブ
通常価格5423661431,6306721,095
通常出荷日1日目在庫品1日目7日目1日目6日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤作業用---作業用
サイズS---M-
ブルーブルー----
JANコード4906554230015-----
トラスココード829-0489-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト