17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止め手袋 カツロンドライブ ウーリー入り

通常単価(税別)
247
税込単価
272
通常出荷日:1日目

【特長】・薄手のすべり止め手袋です。・ナイロン糸を1本加えることにより、耐久性をアップしました。・指先...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    10
  • JANコード
    4969286000233
  • トラスココード
    825-9341
  • 質量(g)
    48.000
  • 材質1
    繊維部:綿、ナイロン、他
  • 材質2
    すべり止め部:塩化ビニール
  • 全長(cm)
    23
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 中指長さ(cm)
    8
  • タイプ
  • ホワイト
  • リストカラー
    ホワイト

型番:

23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23の仕様・寸法情報

商品タイプ
軍手
仕様
ボツ
サイズ
フリー
ゲージ
10
JANコード
4969286000233
トラスココード
825-9341
質量(g)
48.000
材質1
繊維部:綿、ナイロン、他
材質2
すべり止め部:塩化ビニール
全長(cm)
23
厚さ(mm)
1.5
手のひら周り(cm)
19
中指長さ(cm)
8
タイプ
ホワイト
リストカラー
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247
( 272 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手のすべり止め手袋です。
・ナイロン糸を1本加えることにより、耐久性をアップしました。
・指先補強を施しほつれにくいです。
【用途】
・建築。
・組立作業。
・品質管理。
・バックヤード作業。
・ドライブ。
・軽作業全般。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋 カツロンドライブ ウーリー入りの型番23のページです。 型番23に関する仕様情報を記載しております。
すべり止め手袋 カツロンドライブ ウーリー入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止め手袋 カツロンドライブ ウーリー入り
指股完全補強手袋
11 コットンセームすべり止め手袋
すべり止め手袋 シリコンテピタ
バリューすべり止め手袋
すべり止め手袋IQグローブ
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカルミタニ川西工業
通常価格247271310313 -1,481196 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ軍手すべり止めすべり止めすべり止め軍手すべり止め
仕様ボツボツ-ボツボツ-
サイズフリーフリーフリー-フリーフリー
ゲージ107-13--
JANコード496928600023349692860141484969286111007---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト