ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ 22 22A-GY
  • テンバコ 22

テンバコ 22

  • グレー
  • 容量 (L)
    22
  • 外形間口 (mm)
    615
  • 外形奥行 (mm)
    370
  • 外形高さ (mm)
    125
  • トラスココード
    217-4907
  • 質量(g)
    1320
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    320
  • 有効内寸:間口 (mm)
    560
  • 有効内寸:高さ (mm)
    111
  • 適合カード差し(別売)
    型番1-B

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

22A-GY
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    テンバコ 22 製品特長・仕様

    22A-GYの仕様・寸法情報

    グレー
    容量(L)
    22
    外形間口(mm)
    615
    外形奥行(mm)
    370
    外形高さ(mm)
    125
    トラスココード
    217-4907
    質量(g)
    1320
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    有効内寸:奥行(mm)
    320
    有効内寸:間口(mm)
    560
    有効内寸:高さ(mm)
    111
    適合カード差し(別売)
    型番1-B

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    22A-GY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,013
    ( 3,314 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。
    ・収納したままま積み上げることのできるスタッキングタイプです。

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テンバコ 22の型番22A-GYのページです。 型番22A-GYに関する仕様情報を記載しております。
    テンバコ 22のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テンバコ 22
    テンバコ 2
    テンバコ 14
    テンバコ 50
    テンバコ 25
    テンバコ 26
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格3,0131,2603,0906,8424,3504,425
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    グレーグレーグレーブルーグレーイエロー
    容量(L)221.31357.42526
    外形間口(mm)615240445498646660
    外形奥行(mm)370240327450446448
    外形高さ(mm)12535121308122122
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました