17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム手袋中あつ手

通常単価(税別)
145
税込単価
160
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。・指、手のひらにスベリ止め...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.35
  • 材質1
    表:天然ゴム
  • 材質2
    裏:綿(植毛)
  • すべり止め
    指、手のひら部スベリ止め加工
  • 食品衛生法
    食品衛生法適合品
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
M
ピンク
4907026022848
857-1458
19.4
31.5
8.2
50
10
10個
S
ピンク
4907026022824
857-1459
18.4
31
8
46
10
10個
L
グリーン
4907026022961
857-1462
20.4
32.0
8.4
54
10
10個
M
グリーン
4907026022947
857-1463
19.4
31.5
8.2
50
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145
( 160 )
1日目
145
( 160 )
4日目
145
( 160 )
1日目
145
( 160 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
・指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
・裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です。
・食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
・作業性・耐久性を両立した中厚手タイプです。
・柔らかく使いやすい中あつ手タイプです。
【用途】
・家庭内作業、炊事、洗濯などに。
・農業、園芸などに。
・軽作業に。
【材質】
・表:天然ゴム
・裏:綿(植毛)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋中あつ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム手袋中あつ手
天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組
東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L
ジョイハンドZERO 3双組
東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200
天然ゴム手袋 トワロンブルー
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格1451,402442 -1,405318 -430
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
厚さ(mm)0.35約1.2約1.2約1.20.5約1
材質1表:天然ゴム表:天然ゴム表:天然ゴム表:天然ゴム表:天然ゴム表:天然ゴム
材質2裏:綿(植毛)裏:メリヤス(綿100%)裏:綿メリヤス裏:100%綿メリヤス裏:綿(植毛)裏:綿メリヤス
すべり止め指、手のひら部スベリ止め加工ありありあり--
食品衛生法食品衛生法適合品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト