ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クラフトテープアルファ No.226

通常単価(税別)
347
税込単価
382
通常出荷日:1日目

【特長】・重ね貼りが可能で、油性インクで文字が書けます。・テープの背面がすべりにくいので、輸送時の荷く...

詳細を確認
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番:

22650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22650の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.14
-
粘着剤
ゴム系
色詳細
クリーム
JANコード
4970520330115
トラスココード
808-1004
質量(g)
333.000
テープカット条件
手で切断可能
粘着力(N/25mm)
8.2
粘着力(N/10mm)
3.28
基材
基材:クラフト紙
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
22650

色詳細

JANコード

トラスココード

テープカット条件

粘着力(N/25mm)

粘着力(N/10mm)

RoHS?最小発注数量
-
クリーム
4970520330115
808-1004
手で切断可能
8.2
3.28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
347
( 382 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ね貼りが可能で、油性インクで文字が書けます。
・テープの背面がすべりにくいので、輸送時の荷くずれを防ぎます。
【用途】
・軽~中梱包用。

ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープアルファ No.226の型番22650のページです。 型番22650に関する仕様情報を記載しております。
クラフトテープアルファ No.226のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトテープアルファ No.226
無包装ラミレスクラフトテープ
クラフトテープ No.224
クラフトテープ No.228
クラフトテープ No.204
包装用 クラフトテープ No.200
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトリンレイテープ
通常価格347226106 -252 -155 -244
通常出荷日1日目2日目1日目〜7日目7日目6日目
テープ幅(mm)5048---50
テープ長さ(m)505050505050
テープ厚(mm)0.140.140.140.140.140.14
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
質量(g)333.000284.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト