17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)

  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    138
  • 奥行 (mm)
    65
  • 高さ (mm)
    19.0
  • トラスココード
    557-5486
  • 材質1
    ポリスチレン

型番:

2264
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2264の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
138
奥行 (mm)
65
高さ (mm)
19.0
トラスココード
557-5486
材質1
ポリスチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2264
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,443
( 8,187 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法(縦×横×高さ)(mm):138.0×65.0×19.0
・サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)
・トラスココード:557-5486
・質量:0g
【材質/仕上】
・ポリスチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)の型番2264のページです。 型番2264に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)
サンプラ スチロール角型ケースNo.2 (50個入)
サンプラ スチロール角型ケースNo.3 (50個入)
サンプラ スチロール角型ケースNo.12 (50個入)
サンプラ スチロール角型ケース No.10 (50個入)
サンプラ スチロール角型ケースNo.5 (50個入)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格7,4433,9534,1735,90013,42213,643
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプポケット-ポケットポケットポケットポケット
間口 (mm)138-64.099.0137160
奥行 (mm)65-58.064.56584
高さ (mm)19.0-202837.033
トラスココード557-5486557-5443557-5460557-5567557-5524557-5508

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト