17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

KIRIEMON

KIRIEMON
  • KIRIEMON
通常単価(税別)
7,2027,455特別価格
税込単価
7,9228,201特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・うす刃1.4ミリで業界最速の切断スピードです。【用途】・コンクリート類の切断

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
型番

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

重量

(g)

最小発注数量
1015
1.4
20
4957468022425
852-3916
14500
80
1個
125
1.8
22
4957468022449
852-3917
23300
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2026,491
( 7,140 )
7日目
7,455
( 8,201 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・うす刃1.4ミリで業界最速の切断スピードです。
【用途】
・コンクリート類の切断

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KIRIEMONのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KIRIEMON
ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)ブルー セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)レッド ウェーブタイプ
パワーレーザー
溝切りカッター
タイル目地切り用カッター
メーカー呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所
通常価格7,202-5,835 -5,835 -14,017 -13,3246,665
通常出荷日7日目〜1日目〜1日目〜9日目9日目8日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
刃幅(mm)7771084
材質1工具鋼台金:工具鋼(SK材)台金:工具鋼(SK材)工具鋼工具鋼工具鋼
材質2ダイヤ砥粒チップ:ダイヤ砥粒チップ:ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト