17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

223 現場服 防寒ベスト OD 223-64-4L

223 現場服 防寒ベスト OD

通常単価(税別)
5,023
税込単価
5,525
通常出荷日:5日目

【特長】・見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    秋冬
  • 袖形状
    袖なし
  • 着丈 (cm)
    70
  • 詳細カラー
    OD
  • 材質1
    表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%

型番:

223-64-4L
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

223-64-4Lの仕様・寸法情報

商品分類
ベスト
色(系統)
季節
秋冬
袖形状
袖なし
サイズ
4L
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
70
詳細カラー
OD
JANコード
4991714485411
トラスココード
853-8575
質量(g)
600
材質1
表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%

絞り込み条件

  • サイズ

  • 胸囲(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
223-64-4L

サイズ

胸囲

(cm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4L
124
4991714485411
853-8575
600
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,023
( 5,525 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

223 現場服 防寒ベスト ODの型番223-64-4Lのページです。 型番223-64-4Lに関する仕様情報を記載しております。
223 現場服 防寒ベスト ODのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
223 現場服 防寒ベスト OD
223 現場服 防寒ベスト 紺
223 現場服 防寒ベスト 黒
防寒コート(フード付) 7200シリーズ
メーカージーベックジーベックジーベック自重堂
通常価格5,0235,023 -5,0236,012 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜
商品分類ベストベストベストその他
色(系統)
季節秋冬秋冬秋冬秋冬
袖形状袖なし袖なし袖なし長袖
着丈(cm)707070-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト