17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量

(g)

胸囲

(cm)

着丈

(cm)

最小発注数量
3L
4991714485404
799-6071
550
120
69
2個
L
4991714485381
799-6080
450
112
65
5個
LL/2L
4991714485398
799-6098
500
116
67
5個
M
4991714485374
799-6101
400
108
63
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,838
( 6,422 )
1日目
5,690
( 6,259 )
1日目
5,690
( 6,259 )
6日目
5,690
( 6,259 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。
【用途】
・現場作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

223 現場服 防寒ベスト ODのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
223 現場服 防寒ベスト OD
現場服 防寒ベスト【223シリーズ】
ジーベック 223 現場服 防寒ベスト
JAWIN 防寒ベスト
防寒ダブルベスト
防寒あったかベスト
メーカージーベックジーベックジーベック自重堂トラスコ中山大進
通常価格5,690-5,690 -5,6903,173 -7,863 -11,225
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目5日目1日目1日目
商品分類ベストベストベストベストベストベスト
色(系統)
メイン素材表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%ポリエステル100%クロロプレンラバー、ナイロン表地:ナイロン100%/裏地:ナイロン100%/中綿:ポリエステル100%/両サイド:ポリエステル95%、ポリウレタン5%/加温素材:炭素繊維100%
色詳細OD-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト