17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 水性用角缶7L

通常単価(税別)
1,458
税込単価
1,604
通常出荷日:1日目

【特長】・水性ステイン系など粘度の低いものに適しています。・水性塗料の保管に最適です。【商品仕様】・容...

詳細を確認

    ご注意

    • 油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーには適しません。

    型番:

    222879
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    222879の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    222879
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,458
    ( 1,604 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水性ステイン系など粘度の低いものに適しています。
    ・水性塗料の保管に最適です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):7
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:238×238×175
    ・JANコード:4970925222879
    ・トラスココード:778-4155
    ・質量:780g
    【材質/仕上】
    ・クロム酸処理鋼板

    ご注意

    • 油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーには適しません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 水性用角缶7Lの型番222879のページです。 型番222879に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 水性用角缶7Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 水性用角缶7L
    アサヒペン 油性用角缶7L
    アサヒペン 水性用角缶1L
    アサヒペン 水性用角缶4L
    アサヒペン 油性用角缶1L
    アサヒペン 水性用丸缶1/12L
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格1,4581,042601999419241
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト