17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 油性用角缶7L

通常単価(税別)
1,042
税込単価
1,146
通常出荷日:4日目

【特長】・うすめ液など粘度の低いものに適しています。・うすめ液などの保管に最適です。【商品仕様】・容量...

詳細を確認

    ご注意

    • 水性塗料などの水を含んでいるものには適しません。

    型番:

    222848
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    222848の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    222848
    RoHS?最小発注数量
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,042
    ( 1,146 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・うすめ液など粘度の低いものに適しています。
    ・うすめ液などの保管に最適です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):7
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:238×238×175
    ・JANコード:4970925222848
    ・トラスココード:778-4121
    ・質量:700g
    【材質/仕上】
    ・電気メッキブリキ

    ご注意

    • 水性塗料などの水を含んでいるものには適しません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 油性用角缶7Lの型番222848のページです。 型番222848に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 油性用角缶7Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 油性用角缶7L
    アサヒペン 水性用角缶7L
    アサヒペン 油性用角缶1L
    アサヒペン 油性用角缶4L
    アサヒペン 油性用角缶18L
    アサヒペン 油性用丸缶1L
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格1,0421,4584197191,743469
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト