17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

222831
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

222831の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
222831
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
719
( 791 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・うすめ液など粘度の低いものに適しています。
・うすめ液などの保管に最適です。
【商品仕様】
・容量(L):4
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:181×106×240
・JANコード:4970925222831
・トラスココード:778-4112
・質量:368g
【材質/仕上】
・電気メッキブリキ

ご注意

  • 水性塗料などの水を含んでいるものには適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 油性用角缶4Lの型番222831のページです。 型番222831に関する仕様情報を記載しております。
アサヒペン 油性用角缶4Lのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
エンジンオイルの小分け
5
満足度:5.0
20Lペール缶のオイルを小分けするのに使用してます。この商品が一番安く、この価格で買えるのは大変ありがたいです。
1人が参考にしています。
小分け用
5
満足度:5.0
この商品は自社で取り扱っている材料を小分けするために使用している容器になります。材料は一斗缶で入荷することが多いのですが...もっと読む
0人が参考にしています。
ベール缶の小分け
4
満足度:4.0
ペール缶で購入した薬品の小分け用に使用しました。安価ながら密閉性も良く使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒペン 油性用角缶4L
アサヒペン 油性用丸缶4L
アサヒペン 水性用角缶4L
アサヒペン 油性用角缶1L
アサヒペン 油性用角缶7L
アサヒペン 油性用角缶18L
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格7198639994191,0421,743
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト