ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 水性用丸缶1/12L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
241
税込単価
265

【特長】・水性塗料など粘度が高いものに適しています。・水性塗料の保管に最適【用...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 油性塗料、ラッカー塗料、シンナーには適しません。

型番:

222800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

222800の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
222800
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241
( 265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性塗料など粘度が高いものに適しています。
・水性塗料の保管に最適
【用途】
・水性塗料の保管に最適
・油性塗料、ラッカー系塗料、シンナーには適しません。
【商品仕様】
・容量(L):1/12
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:55×55×59
・JANコード:4970925222800
・トラスココード:778-4082
・質量:35g
【材質/仕上】
・クロム酸処理鋼板

ご注意

  • 油性塗料、ラッカー塗料、シンナーには適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 水性用丸缶1/12Lの型番222800のページです。 型番222800に関する仕様情報を記載しております。
アサヒペン 水性用丸缶1/12Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒペン 水性用丸缶1/12L
アサヒペン 油性用丸缶1/12L
アサヒペン 水性用丸缶1/5L
アサヒペン 水性用角缶1L
アサヒペン 油性用丸缶1L
アサヒペン 油性用丸缶1/5L
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格241222302601469231
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト