17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 油性用丸缶1/12L

通常単価(税別)
222
税込単価
244
通常出荷日:1日目

【特長】・油性塗料など粘度の高いものに適しています。・油性塗料の保管に最適です。【商品仕様】・容量(L...

詳細を確認

    ご注意

    • 水性塗料などの水を含んでいるものには適しません。

    型番:

    222756
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    222756の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    222756
    RoHS?最小発注数量
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    222
    ( 244 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・油性塗料など粘度の高いものに適しています。
    ・油性塗料の保管に最適です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1/12
    ・タイプ:取手無
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:55×55×59
    ・JANコード:4970925222756
    ・トラスココード:778-4031
    ・質量:35g
    【材質/仕上】
    ・電気メッキブリキ

    ご注意

    • 水性塗料などの水を含んでいるものには適しません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 油性用丸缶1/12Lの型番222756のページです。 型番222756に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 油性用丸缶1/12Lのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    鉄部品の出荷業務
    4
    満足度:4.0
    出荷先の客先に塗料を入れてわたしています 安価でたすかっております 出荷日が早いともっとたすかります
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 油性用丸缶1/12L
    アサヒペン 水性用丸缶1/12L
    アサヒペン 油性用丸缶1L
    アサヒペン 油性用丸缶1/5L
    アサヒペン 油性用角缶1L
    アサヒペン 油性用丸缶4L
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格222241469231419863
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト