17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイゾックス 受光器セット GL-RE4/GL-RC

通常単価(税別)
13,007
税込単価
14,308
通常出荷日:1日目

【特長】・オートパワーカットオフ機能付です。・本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認が可能です。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • 電源
    9Vアルカリ乾電池×1個(付属)
  • 縦 (mm)
    150
  • 横 (mm)
    160
  • 受光精度
    レーザーラインの中心から±1mm
  • JANコード
    4938514213257
  • トラスココード
    818-3875
  • 質量(g)
    250
  • 厚さ(mm)
    28
  • 商品タイプ詳細
    レーザー墨出器用受光器セット
  • 適合機種
    G-440SR、G-410SR、G-410S専用

型番:

221325
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

221325の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
電源
9Vアルカリ乾電池×1個(付属)
縦(mm)
150
横(mm)
160
受光精度
レーザーラインの中心から±1mm
JANコード
4938514213257
トラスココード
818-3875
質量(g)
250
厚さ(mm)
28
商品タイプ詳細
レーザー墨出器用受光器セット
適合機種
G-440SR、G-410SR、G-410S専用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
221325
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,007
( 14,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートパワーカットオフ機能付です。
・本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認が可能です。
【商品仕様】
・縦(mm):150
・横(mm):160
・厚さ(mm):28
・受光精度:レーザーラインの中心から±1mm
・電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)
・自動補正範囲:受光精度 レーザーラインの中心から±1mm
・適合機種:G-410S専用
・受光器+ロッドクランプ
・検出精度:±1mm/レーザー光の中心から
・検出距離:1~20m
・JANコード:4938514213257
・トラスココード:818-3875
・質量:250g
【セット内容/付属品】
・9Vアルカリ乾電池×1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイゾックス 受光器セット GL-RE4/GL-RCの型番221325のページです。 型番221325に関する仕様情報を記載しております。
マイゾックス 受光器セット GL-RE4/GL-RCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイゾックス 受光器セット GL-RE4/GL-RC
マイゾックス レーザー墨出器用受光器 RE-20IP
受光器・三脚セット ZEROG2シリーズ
TRL用受光器(デジタルタイプ) 受光器
レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:4方向・横:全周・地墨)
MAX レーザ墨出器受光器セット
メーカーマイゾックスマイゾックスTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールシンワ測定マックス(文具)
通常価格13,00715,80999,281 -21,938 -152,05090,286
通常出荷日1日目6日目4日目1日目2日目9日目
商品タイプデータ機器関連品レーザー距離計レーザー墨出器-レーザー墨出器レーザー墨出器
電源9Vアルカリ乾電池×1個(付属)-----
縦(mm)150165----
横(mm)16055----
受光精度レーザーラインの中心から±1mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト