ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ノルレーザー ウルトラ

ノルレーザー ウルトラ 221012-51002
  • ノルレーザー ウルトラ
通常単価(税別)
108,98791,963
税込単価
119,886101,159
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。・シンメトリック(左右対...

詳細を確認

型番:

221012-51002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

221012-51002の仕様・寸法情報

外径(mm)
306
刃厚(mm)
3.6
内径(mm)
30.5
商品タイプ
本体
JANコード
4582265333797
トラスココード
825-2523
最高使用回転数(rpm)
6200
材質1
人工ダイヤモンド
重量(g)
1850
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
221012-51002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,98791,963
( 101,159 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。
・シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインで両方向切断が可能です。
【用途】
・ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノルレーザー ウルトラの型番221012-51002のページです。 型番221012-51002に関する仕様情報を記載しております。
ノルレーザー ウルトラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノルレーザー ウルトラ
TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm
スタータイル
ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Uフィット
電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#
カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルウインドタイプ)
メーカーサンゴバントラスコ中山アイウッドノリタケトラスコ中山ノリタケ
通常価格108,9879,2395,55024,6112,77614,483
通常出荷日7日目2日目6日目7日目1日目7日目
外径(mm)306105105100100102
刃厚(mm)3.62.11.4100.7318
内径(mm)30.52020202020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
JANコード4582265333797-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト