17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハイスピードソー HSAC

ハイスピードソー HSAC
  • ハイスピードソー HSAC
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,88433,393
税込単価
32,87236,732

【特長】・アスファルト・コンクリート切断兼用です。・スラント(傾斜)セグメント...

詳細情報を確認する
  • 内径 (mm)
    27
  • 材質1
    人工ダイヤモンド
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    刃厚

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    最高使用回転数(rpm)

    重量

    (g)

    最小発注数量
    255
    2.4
    4582265333803
    825-2520
    5200
    1100
    1個
    305
    3
    4582265333810
    825-2521
    4300
    1600
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,884
    ( 32,872 )
    7日目
    33,393
    ( 36,732 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アスファルト・コンクリート切断兼用です。
    ・スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。
    【用途】
    ・アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハイスピードソー HSACのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイスピードソー HSAC
    ノルレーザー ウルトラ
    ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)
    ダイヤモンドポータブルカッターライトブルー
    リフォーム用工具 ラインカットV
    三京 道路ジャパンDXアスコン(最大切り込み深さ183mm)
    メーカーサンゴバンサンゴバンミルウォーキー(MILWAUKEE)旭ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
    通常価格29,884-108,98748,00012,59611,20135,005
    通常出荷日7日目7日目9日目6日目1日目9日目
    内径(mm)2730.525.4221027
    材質1人工ダイヤモンド人工ダイヤモンド----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト