17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガッツ軍手 220G-8

ガッツ軍手

通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:4日目

【特長】・幅広く使用いただける、純綿で上質な軍手です。【用途】・流通作業・検品・園芸作業・果樹収穫・各...

詳細を確認

型番:

220G-8
解除
  • この商品は40個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ガッツ軍手 製品特長・仕様

220G-8の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
白/グリーン
JANコード
4970181083603
トラスココード
813-6939
質量(g)
680
材質1
ポリエステル、綿、その他
手のひら周り(cm)
18±1
全長(cm)
23±1
中指長さ(cm)
8±0.5
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
220G-8220G-8

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
白/グリーン
4970181083603
813-6939
680
ポリエステル、綿、その他
18±1
23±1
8±0.5
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広く使用いただける、純綿で上質な軍手です。
【用途】
・流通作業
・検品
・園芸作業
・果樹収穫
・各種軽作業など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガッツ軍手の型番220G-8のページです。 型番220G-8に関する仕様情報を記載しております。
ガッツ軍手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガッツ軍手
純綿軍手
日本一軍手
綿特軍手
カラー軍手
純綿軍手・1双
メーカーアトム(安全・保護用品)丸和ケミカルアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)トラスコ中山コーコス信岡
通常価格1,1601,150570 -708312 -131
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目〜4日目1日目〜3日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト