17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

特小14型百葉箱

通常単価(税別)
47,924
税込単価
52,716
通常出荷日:8日目

【特長】・組立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能です。・高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)・屋...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 奥行(mm)
    152
  • 高さ(mm)
    500
  • 幅(mm)
    200
  • JANコード
    4938514208116
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    821-8763
  • 材質1
    木製、ステンレス
  • 羽根枚数(枚)
    8
  • 羽根形状
    単葉

型番:

220811
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

220811の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
奥行(mm)
152
高さ(mm)
500
幅(mm)
200
JANコード
4938514208116
質量(g)
1500.0
トラスココード
821-8763
材質1
木製、ステンレス
羽根枚数(枚)
8
羽根形状
単葉

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
220811
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,924
( 52,716 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能です。
・高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)
・屋外用高耐久用塗料を使用しています。
・壁掛け・鉄柱取り付け兼用タイプです。
・φ60.5mmの単管に使用可能なUボルトが標準で付属します。
・通気穴は3ヶ所です。
【用途】
・温度計・湿度計の格納に。
・気象機器の屋外の設置に。
【材質】
・木製●ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特小14型百葉箱の型番220811のページです。 型番220811に関する仕様情報を記載しております。
特小14型百葉箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特小14型百葉箱
百葉箱(特小型5号)
百葉箱(小型)
百葉箱(中型)
百葉箱(壁掛け型6号)
堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプ
メーカーマイゾックス大平産業大平産業大平産業大平産業堀場製作所
通常価格47,924132,211136,619 -162,180 -54,64785,088
通常出荷日8日目4日目4日目〜4日目4日目1日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ-
奥行(mm)152-----
高さ(mm)500-----
幅(mm)200-----
JANコード4938514208116-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト