ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルゴン溶接用クレスト床袖手袋

通常単価(税別)
2,716
税込単価
2,988
通常出荷日:2日目

【特長】・本体部は牛本革でしなやか細かな作業が容易です。・床革の長袖付で袖口をスパッタ、汚れから保護し...

詳細を確認
  • 鋭利な刃物・高温の物を直接掴まないで下さい。
  • 鋭利な刃物・高温の物を直接掴まないで下さい。

型番:

2208
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2208の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
JANコード
4952558220804
トラスココード
828-1838
タイプ
5本指
厚さ(mm)
0.5~0.8
全長(cm)
31.5
幅(mm)
8.2
質量(g)
140.000
材質1
本体部:牛本革
サイズ
フリー
材質2
袖部:牛床革

型番リスト

表示件数
型番
2208
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,716
( 2,988 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体部は牛本革でしなやか細かな作業が容易です。
・床革の長袖付で袖口をスパッタ、汚れから保護します。
【用途】
・アルゴン溶接に。
・アルゴン溶接。
・精密溶接。
【材質】
・本体部:牛本革
・袖部:牛床革

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温の物を直接掴まないで下さい。
  • 鋭利な刃物・高温の物を直接掴まないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルゴン溶接用クレスト床袖手袋の型番2208のページです。 型番2208に関する仕様情報を記載しております。
アルゴン溶接用クレスト床袖手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルゴン溶接用クレスト床袖手袋
両面牛床革手袋“No.7”(2本指)
両面使える皮手袋 No.8床両面3指
溶接用3本指手袋,用途:溶接・プレス作業
アルゴン溶接用手袋
アルゴン溶接用手袋 5本指
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブシモントラスコ中山
通常価格2,7162,4432,5101,6023,3983,410
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
JANコード4952558220804495255815110849525581515044952558111102--
トラスココード828-1838855-5172855-5173334-5033--
タイプ5本指-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト