17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50

通常単価(税別)
488
税込単価
537
通常出荷日:1日目

【特長】・細部の磨き作業に最適なサイズのスポンジタイプのバフです。・45mm径マジックパッドで使用でき...

詳細を確認

型番:

220662
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

220662の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
220662
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
488
( 537 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部の磨き作業に最適なサイズのスポンジタイプのバフです。
・45mm径マジックパッドで使用できます。
・72mm径マジックパッドで使用できます。
【用途】
・適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
【商品仕様】
・サイズ(mm):50
・適合機種:924、450PLなど
・厚さ(mm):20
・JANコード:4571348979212
・トラスココード:807-1369
・質量:2g
【材質/仕上】
・スポンジ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50の型番220662のページです。 型番220662に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80
コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80
コンパクトツール ウレタンバフ(黄色)20×80
コンパクトツール ミニダブルアクションサンダー 942 MPS
コンパクトツール 505N用Lパッド
メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
通常価格48860760748840,4913,791
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目9日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト