ファクトリーサプライ用品技術窓口

2201N95使い捨てマスク

通常単価(税別)
6,916
税込単価
7,608
通常出荷日:1日目

【特長】・顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。【用途】・感染症対...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    N95
  • サイズ
    M
  • JANコード
    0092311227955
  • トラスココード
    788-1606
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    メッシュ:ポリエチレン
  • 材質2
    ろ過材:ポリプロピレン
  • 材質3
    締め紐:合成ゴム
  • 材質4
    金具:鋼鉄
  • 横(mm)
    133
  • 吸気抵抗(Pa)
    25mm(H2O)
  • 構造
    4層
  • 縦(mm)
    130
  • 粒子捕集効率(%)
    95以上

ご注意

  • 品質保証期間:9年

型番:

2207N95
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2207N95の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
N95
サイズ
M
JANコード
0092311227955
トラスココード
788-1606
質量(g)
300.000
材質1
メッシュ:ポリエチレン
材質2
ろ過材:ポリプロピレン
材質3
締め紐:合成ゴム
材質4
金具:鋼鉄
横(mm)
133
吸気抵抗(Pa)
25mm(H2O)
構造
4層
縦(mm)
130
粒子捕集効率(%)
95以上

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2207N95
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,916
( 7,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。
【用途】
・感染症対策、備蓄、屋内外軽作業に。
・災害救助

ご注意

  • 品質保証期間:9年

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2201N95使い捨てマスクの型番2207N95のページです。 型番2207N95に関する仕様情報を記載しております。
2201N95使い捨てマスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2201N95使い捨てマスク
ハンディストラップ使い捨て式DS2防じんマスク
4600N95使い捨てマスク
米軍仕様使い捨て式マスク(N95)
メッシュタイプ使い捨て式DS2防じんマスク
使い捨て式防じんマスク(N95)
メーカーモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスモルデックスユニ・チャーム
通常価格6,9165,6456,2426,6796,35510,725
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん
規格N95DS2N95-DS2N95
サイズMMS-M-
JANコード00923112279550092311260730009231146010900923112609070092311220734-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト