17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中 22-0111-11

テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中

通常単価(税別)
33,620
税込単価
36,982
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ステンレス製平台スタンド台ノミ中・質量:2.45【材質/仕上】・SUS34

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンド
  • トラスココード
    135-4574
  • 質量(g)
    2450.0
  • 材質1
    SUS304

型番:

22-0111-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22-0111-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド
トラスココード
135-4574
質量(g)
2450.0
材質1
SUS304

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
22-0111-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,620
( 36,982 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス製平台スタンド台ノミ中
・質量:2.45
【材質/仕上】
・SUS34

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中の型番22-0111-11のページです。 型番22-0111-11に関する仕様情報を記載しております。
テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中
テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 小
サイドロック SEE-13
ステンレスH型スタンド
ANXボンベスタンド (6000&7000L兼用)
組立式ステンレスシステムスタンド
メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカテラオカ
通常価格33,62027,1832,00037,460 -45,000 -102,752 -
通常出荷日6日目6日目1日目1日目4日目1日目〜
商品タイプスタンドスタンドその他スタンドスタンドスタンド
トラスココード135-4574135-3048413-9291---
質量(g)2450.01700.048.000---
材質1SUS304SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチールにメラミン焼付塗装仕上ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト