17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラスターポリッシュ 23000
  • グラスターポリッシュ

グラスターポリッシュ

通常単価(税別)
4,837
税込単価
5,321
通常出荷日:7日目

【特長】・液状タイプの多用途ポリッシュです。・ガラスに付いたガンコな汚れや銀製品等の汚れ落としに最適で...

詳細を確認

型番:

23000
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23000の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
ガラス用
JANコード
4904178230008
トラスココード
135-3011
質量(g)
4360
材質1
研磨材入り
容量(ml)
-
容量(g)
4000
容量(kg)
4
用途詳細
ガラス、銀器

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 容量(ml)

  • 容量(g)

  • 容量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
23000

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(ml)

容量(g)

容量(kg)

最小発注数量
4904178230008
135-3011
4360
-
4000
4
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,837
( 5,321 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液状タイプの多用途ポリッシュです。
・ガラスに付いたガンコな汚れや銀製品等の汚れ落としに最適です。
【用途】
・ガラス&銀器クリーナーに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラスターポリッシュの型番23000のページです。 型番23000に関する仕様情報を記載しております。
グラスターポリッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラスターポリッシュ
ガラス&銀器クリーナー グラスターポリッシュ
ガラスクリーナー グラスターゾル
ピカール グラスターゾルオート 420ml
ピカール 仏壇クリーナー 210ml
ピカール グラスター
メーカー日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業
通常価格4,837570478 -1,1341,1902,941 -
通常出荷日7日目1日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途ガラス用ガラス用ガラス用ガラス用その他ガラス用
材質1研磨材入り主成分:珪藻土、シリコーン主成分:アルコール水溶液主成分:アルコール水溶液有機溶剤、ろう主成分:アルコール水溶液
用途詳細ガラス、銀器ガラス、および銀製品。窓ガラス、鏡、ガラスケース用。-唐木仏だん、塗り仏だん、ピアノ、高級家具・漆器類等のお手入れ、つや出しに-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト