ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

花形ルーペ

花形ルーペ 220
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
472
税込単価
519

【特長】・倍率3.5倍、レンズサイズ36mm、ガラスレンズ使用。

詳細情報を確認する
  • 倍率 (倍)
    3.5
  • レンズ寸法 (mm)
    φ36
  • JANコード
    4963008002208
  • トラスココード
    805-1895
  • 質量(g)
    13
  • 奥行(mm)
    43
  • 高さ(mm)
    5
  • 幅(mm)
    78

型番:

220
解除
    数量:

    220の仕様・寸法情報

    倍率(倍)
    3.5
    レンズ寸法(mm)
    φ36
    JANコード
    4963008002208
    トラスココード
    805-1895
    質量(g)
    13
    奥行(mm)
    43
    高さ(mm)
    5
    幅(mm)
    78

    型番リスト

    表示件数
    型番
    220
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    472
    ( 519 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・倍率3.5倍、レンズサイズ36mm、ガラスレンズ使用。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    花形ルーペの型番220のページです。 型番220に関する仕様情報を記載しております。
    花形ルーペのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    花形ルーペ
    ナインルーペ
    ライト付スケールルーペ8倍
    池田レンズ デスクルーペ(5倍)
    スタンドルーペ角クランプ式
    中型スタンドルーペ90
    メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
    通常価格4729772,5001,74013,2237,188
    通常出荷日4日目7日目2日目7日目6日目4日目
    倍率(倍)3.52(小レンズは4倍) / 2(小レンズ4)851.8倍 / 1.82.5
    レンズ寸法(mm)φ36752430110×145φ90 / 90
    JANコード496300800220849630081550654963008775805496300809205649630081770294963008165002
    トラスココード805-1895805-1848805-2054805-1818805-1960805-1994
    質量(g)1367.00085.00074989.000908.000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました