17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 ピストン部セット 22 22
  • フルプラ 部品 ピストン部セット 22

フルプラ 部品 ピストン部セット 22

通常単価(税別)
254
税込単価
279
通常出荷日:9日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ピストン部セット
  • 適合本体
    #5501、#5701、#7500、#7550、#7560、#7700、#7710、#7720、#7760、#7800
  • トラスココード
    126-1657
  • JANコード
    4977263000220
  • 質量(g)
    12.000
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮

型番:

22
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ピストン部セット
適合本体
#5501、#5701、#7500、#7550、#7560、#7700、#7710、#7720、#7760、#7800
トラスココード
126-1657
JANコード
4977263000220
質量(g)
12.000
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
22
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254
( 279 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263000220
・質量:12g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ピストン部セット 22の型番22のページです。 型番22に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 ピストン部セット 22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 ピストン部セット 22
フルプラ 部品 ポンプシャフト部セット 123
安全弁セット 122
フルプラ 部品 バルブ本体セット
フルプラ 部品 ホースセット 130
フルプラ 部品 ホースセット 128
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格2542,1334278921,3761,376
通常出荷日9日目11日目4日目9日目9日目4日目
その他オプション-----
詳細タイプピストン部セット-----
適合本体#5501、#5701、#7500、#7550、#7560、#7700、#7710、#7720、#7760、#7800-----
トラスココード126-1657126-1731126-3263---
JANコード497726300022049772630012344977263001227---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト