ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 7本 5~17mm

型番:

21LB-S7
解除
    数量:

    21LB-S7の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21LB-S7
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,278
    ( 10,206 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
    ・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    【用途】
    ・六角穴付ボルト類の締結用。
    【商品仕様】
    ・差込角(mm):12.7
    ・セット内容(mm):5・6・8・10・12・14・17
    ・セット内容(mm):5・6・8・10・12・14・17
    ・組入数(個):7
    ・JANコード:4984798400036
    ・トラスココード:811-6120
    ・質量:1103g
    【材質/仕上】
    ・ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
    ・ソケット:SCM435(クロームメッキ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 7本 5~17mmの型番21LB-S7のページです。 型番21LB-S7に関する仕様情報を記載しております。
    エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 7本 5~17mmのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    一般作業
    5
    満足度:5.0
    六角部分の強度が高く精度も良いです。価格は高めですが長く安心して使用できる工具です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 7本 5~17mm
    エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角9.5mm) 3mm 単品
    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角12.7mm) 14mm 単品
    12.7mm差込 インパクト12角ソケット(薄肉) 17mm
    ソケット(差込角 12.7mm)
    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 5mm 単品
    メーカーエイトエイトエイトKOKEN 山下工業研究所SK-11エイト
    通常価格9,2781,4302,1001,755466853
    通常出荷日8日目7日目1日目1日目2日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました