17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 90mL (50個入) 2194

サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 90mL (50個入)【50個入り】

通常単価(税別)
10,624
税込単価
11,686
通常出荷日:7日目

【特長】・スチロール容器はキズがつきやすいため、返品・取替えはご容赦願います。【用途】・サンプルの保管...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    51~99
  • 本体材質
    PS
  • 容量詳細 (ml)
    90
  • トラスココード
    816-2633
  • 質量(g)
    2800.0

ご注意

  • 代表画像は撮影の都合上、背景が黒になっています。本商品は透明です。

型番:

2194
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

2194の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
51~99
本体材質
PS
容量詳細(ml)
90
トラスココード
816-2633
質量(g)
2800.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2194
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,624
( 11,686 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチロール容器はキズがつきやすいため、返品・取替えはご容赦願います。
【用途】
・サンプルの保管お使いください。
【商品仕様】
・スチロール容器A型(押蓋式)90mL50個入
・トラスココード:816-2633
・質量:2.8kg
【材質/仕上】
・ポリスチレン

ご注意

  • 代表画像は撮影の都合上、背景が黒になっています。本商品は透明です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 90mL (50個入)の型番2194のページです。 型番2194に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 90mL (50個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 90mL (50個入)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 50mL (100個入)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 120mL (50個入)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 70mL (50個入)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 10mL (100個入)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 15mL (100個入)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格10,62410,72711,0007,5005,7015,503
通常出荷日7日目7日目7日目7日目4日目7日目
容量範囲(ml)51~99~50100~24951~99~50~50
本体材質PSPSPSPSPSPS
容量詳細(ml)9050120701015
トラスココード816-2633816-2631816-2634816-2632816-2626816-2627
質量(g)2800.02500.03000.02700.01000.01500.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト