ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473

通常単価(税別)
10,2179,287
税込単価
11,23910,216
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・硬化後、機械加工・ドリル加工・ねじ立てが可能・耐薬品性に優れる・エポキシ系スチール入り補修剤...

詳細を確認
  • 硬化時間
    10分
  • 可使時間
    3分
  • JANコード
    0079340399174
  • トラスココード
    818-4672
  • 材質1
    エポキシ系樹脂
  • 容量(g)
    454
  • 耐熱温度(℃)
    93
  • 硬化時間(25℃)
    10分
  • タイプ
    パテ状補修剤

ご注意

  • 混合比率を守ってご使用ください。

型番:

219293
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロックタイトエポキシ補修剤は、損傷した部品を速やかに「補修・成形」して再使用できるようにします。硬化した樹脂は金属と同じように加工ができ、硬化時の収縮もありません。
各種用途に適した製品が幅広くラインナップされており、金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックの補修に対応できます。

【ペーストパテタイプ】

  • 即硬化
液色
最高使用温度の目安(℃)93
作業時間(可使時間・分)3
硬化時間注610分
圧縮強度(N/mm2注274.5注3
硬度(ショアーD)注780
引張強度(N/mm2注431.7
せん断強度(N/mm2注813.8
塗布面積(cm2注1370
混合比(主剤:硬化剤)体積1:1
重量100:56.5
容量1ポンドキット(約454g)

注1:厚み6mmに塗布した時の塗布可能面積を示す。
注2:ASTM D 695に基づき試験した樹脂圧縮強度の代表値を示す。
注3:ISO 604に基づき試験した樹脂圧縮強度の代表値を示す。
注4:ASTM D 638に基づき試験した樹脂引張り強度の代表値を示す。
注6:製品機能を発揮するまでの時間を指し、最終硬化はそれ以上必要。
注7:ISO 868に基づき試験した硬度の代表値を示す。
注8:酸でエッチングしたアルミニウムラップシェアを使用し、ASTM D 1002に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。

219293の仕様・寸法情報

硬化時間
10分
可使時間
3分
JANコード
0079340399174
トラスココード
818-4672
材質1
エポキシ系樹脂
容量(g)
454
耐熱温度(℃)
93
硬化時間(25℃)
10分
タイプ
パテ状補修剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
219293
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2179,287
( 10,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化後、機械加工・ドリル加工・ねじ立てが可能
・耐薬品性に優れる
・エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります
・鋼、鋳鉄、ステンレス、コンクリート、アルミニウム、銅などに
【用途】
・金属部分の補修。硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能

ご注意

  • 混合比率を守ってご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473の型番219293のページです。 型番219293に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473
金属用補修剤 PC7319
ロックタイト 高機能耐摩耗剤 ノードバック (平面用・粗粒子)
ロックタイト ノードバック コーティング・ライニング 耐熱タイプ
冷間溶接システム"ベロメタル スーパーラピッド
冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルベロメタルベロメタル
通常価格10,217121,875119,26355,21975,200 -37,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目〜1日目
その他その他
硬化時間10分16時間----
可使時間3分30分----
JANコード007934039917400793409609236902545467499---
トラスココード818-4672390-7016195-3253453-7891--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト