17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイスチール 3倍速

マイスチール 3倍速

通常単価(税別)
9,15812,571
税込単価
10,07413,828
通常出荷日:1日目

従来品比3倍の速度で巻き取りが可能なスチール製巻尺です。【特長】・スイングダンパーでテープ巻き取り終わ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は218434です。型番によりテープ長さ、ラベル表示などが異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

テープ目盛面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
30
4938514184335
735-6544
0.9
1個
50
4938514184342
735-6552
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,158
( 10,074 )
1日目
12,571
( 13,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

従来品比3倍の速度で巻き取りが可能なスチール製巻尺です。
【特長】
・スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。
・汚れた場合はそのまま水洗い可能。
・従来品より3倍の速さで巻き取り。
・空転防止機構付き。
・痛みやすい先端を二重被覆で保護。
・スチールに特殊塗装後に目盛印刷を施し、その上にナイロンを被覆しています。
・滑りにくい大型ゴム石突。
・ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
・ヨンゴーゴーピッチ表示付き(20mまで)。
・軽くて丈夫なABS樹脂製ケース。
・握りやすいエラストマー製グリップ採用。

ご注意

  • 商品画像は218434です。型番によりテープ長さ、ラベル表示などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイスチール 3倍速のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイスチール 3倍速
スピード タフミックリール12巾
ステンレススピードテクロン10巾
大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)
“エンジニヤスーパーはや巻”
“エンジニヤポケット”
メーカーマイゾックスムラテックKDSムラテックKDS積水樹脂TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格9,158-4,940 -9,2697,04813,202 -5,099 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチールガラス繊維ステンレスガラス繊維スチールスチール
テープ幅(mm)101210121010
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺小型巻尺
標準張力(N)501050105020
455mmピッチ表示

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト