17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 短期透明インクジェットシート 2182940071
  • グリーンクロス 短期透明インクジェットシート

グリーンクロス 短期透明インクジェットシート

通常単価(税別)
30,340
税込単価
33,374
通常出荷日:5日目

【特長】・屋外短期用の透明塩ビです。・ウインドウ装飾におすすめです。【用途】・ウインドウ装飾等。【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4562461482277
  • 質量(g)
    21500.0
  • トラスココード
    783-6201
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 幅(mm)
    1370

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

型番:

2182940071
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2182940071の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4562461482277
質量(g)
21500.0
トラスココード
783-6201
材質1
塩化ビニール
幅(mm)
1370

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2182940071
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,340
( 33,374 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外短期用の透明塩ビです。
・ウインドウ装飾におすすめです。
【用途】
・ウインドウ装飾等。
【商品仕様】
・幅(mm):1370
・長さ(m):50
・厚さ(μ):95
・溶剤用
・屋外(短期)
・透明塩ビ
・片面PEコート離型紙
・JANコード:4562461482277
・トラスココード:783-6201
・質量:21.5kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 短期透明インクジェットシートの型番2182940071のページです。 型番2182940071に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 短期透明インクジェットシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 短期透明インクジェットシート
グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス
グリーンクロス 黒板用シートシールS
グリーンクロス 黒板用シートシールW
グリーンクロス メッシュターポリン
グリーンクロス ホワイトボードラミ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格30,34021,06029,44821,51574,32653,985
通常出荷日5日目9日目9日目9日目5日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード456246148227745624614822084562461481980456246148199745624614820624562461482161
質量(g)21500.022500.05000.05000.021000.017500.0
トラスココード783-6201783-6163783-5973783-5981783-6040783-6121
材質1塩化ビニール塩化ビニール塩ビ塩ビ塩ビPET

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト