17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス 2182940001
  • グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス

グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス

通常単価(税別)
21,060
税込単価
23,166
通常出荷日:9日目

【特長】・コスト削減を追求したイベント用塩ビです。・糊が再剥離の為、短期間で貼りかえるときに非常に便利...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4562461482208
  • 質量(g)
    22500.0
  • トラスココード
    783-6163
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 幅(mm)
    1370

ご注意

  • 火気厳禁です。

型番:

2182940001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2182940001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4562461482208
質量(g)
22500.0
トラスココード
783-6163
材質1
塩化ビニール
幅(mm)
1370

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
2182940001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,060
( 23,166 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コスト削減を追求したイベント用塩ビです。
・糊が再剥離の為、短期間で貼りかえるときに非常に便利です。
【用途】
・展示会・イベント等の短期用。
【商品仕様】
・幅(mm):1370
・長さ(m):50
・厚さ(μ):95
・グレー糊
・屋外(短期)
・再剥離
・グロス
・紙管:3インチ
・離型紙:紙
・JANコード:4562461482208
・トラスココード:783-6163
・質量:22.5kg
【材質/仕上】
・塩化ビニール

ご注意

  • 火気厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロスの型番2182940001のページです。 型番2182940001に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス
グリーンクロス 短期透明インクジェットシート
グリーンクロス 黒板用シートシールS
グリーンクロス カラー塩ビシート白
グリーンクロス 黒板用シートシールW
グリーンクロス ホワイトボードラミ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格21,06030,34029,44818,58121,51553,985
通常出荷日9日目5日目9日目9日目9日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード456246148220845624614822774562461481980456246148201745624614819974562461482161
質量(g)22500.021500.05000.06000.05000.017500.0
トラスココード783-6163783-6201783-5973127-0716783-5981783-6121
材質1塩化ビニール塩化ビニール塩ビ塩ビ塩ビPET

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト