17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス アンダーフイルムPET 2182720002
  • グリーンクロス アンダーフイルムPET

グリーンクロス アンダーフイルムPET

通常単価(税別)
38,244
税込単価
42,068
通常出荷日:9日目

【特長】・全自動ラミネーターで連続してラミネートをする時に必要なフィルムです。・薄手タイプです。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ストレッチフィルム
  • 幅 (mm)
    1400
  • 長さ (m)
    400
  • 厚み (μm)
    12
  • 質量(g)
    質量(g)
  • 材質
    ポリエステル
  • JANコード
    4562461482185
  • トラスココード
    783-6147

ご注意

  • 火気厳禁です。

型番:

2182720002
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2182720002の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレッチフィルム
幅(mm)
1400
長さ(m)
400
厚み(μm)
12
質量(g)
質量(g)
材質
ポリエステル
JANコード
4562461482185
トラスココード
783-6147

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2182720002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,244
( 42,068 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全自動ラミネーターで連続してラミネートをする時に必要なフィルムです。
・薄手タイプです。
【用途】
・アンダーフィルム。
【商品仕様】
・幅:1400mm
・長さ:400m
・厚み:12μ
・表面:PET
・JANコード:4562461482185
・トラスココード:783-6147
・質量:16kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

ご注意

  • 火気厳禁です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス アンダーフイルムPETの型番2182720002のページです。 型番2182720002に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス アンダーフイルムPETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス アンダーフイルムPET
グリーンクロス ホワイトボードラミ
グリーンクロス メッシュターポリン
グリーンクロス 標語マグネット
グリーンクロス 安全掲示板AA
グリーンクロス 黒板用シートシールS
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格38,24449,92466,4886,54033,24929,448
通常出荷日9日目5日目5日目7日目4日目9日目
商品タイプストレッチフィルム-----
幅(mm)1400-----
長さ(m)400-----
厚み(μm)12-----
質量(g)質量(g)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト