ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス メッシュターポリン

通常単価(税別)
66,488
税込単価
73,137
通常出荷日:5日目

【特長】・風抜けがよく、破れにくいです。・溶剤系インクジェット印刷可です。【用途】・シート看板。【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4562461482062
  • 質量(g)
    21000.0
  • トラスココード
    783-6040
  • 材質1
    塩ビ

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

型番:

2182341150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2182341150の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4562461482062
質量(g)
21000.0
トラスココード
783-6040
材質1
塩ビ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2182341150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,488
( 73,137 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風抜けがよく、破れにくいです。
・溶剤系インクジェット印刷可です。
【用途】
・シート看板。
【商品仕様】
・幅:1350mm
・長さ:40m
・厚み:440μ
・表面:メッシュタイプ
・JANコード:4562461482062
・トラスココード:783-6040
・質量:21kg
【材質/仕上】
・塩ビ

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス メッシュターポリンの型番2182341150のページです。 型番2182341150に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス メッシュターポリンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス メッシュターポリン
グリーンクロス ホワイトボードラミ
グリーンクロス 標語マグネット
グリーンクロス 安全掲示板AA
グリーンクロス 黒板用シートシールS
グリーンクロス アンダーフイルムPET
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格66,48849,9246,54033,24929,44838,244
通常出荷日5日目5日目7日目4日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他掲示板(標準タイプ)その他-
JANコード45624614820624562461482161456246148672545624614866954562461481980-
質量(g)21000.017500.01000.010000.05000.0-
トラスココード783-6040783-6121127-2289127-2277783-5973-
材質1塩ビPETマグネット-塩ビ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト