17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS 2182341141
  • グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS

グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS

通常単価(税別)
27,382
税込単価
30,120
通常出荷日:5日目

【特長】・極薄ターポリンです。・ステ看板等に最適です。・溶剤系インクジェット印刷可能です。【用途】・ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4562461482048
  • 質量(g)
    22000.0
  • トラスココード
    783-6023
  • 材質1
    塩ビ

ご注意

  • 火気厳禁です。

型番:

2182341141
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2182341141の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4562461482048
質量(g)
22000.0
トラスココード
783-6023
材質1
塩ビ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2182341141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,382
( 30,120 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄ターポリンです。
・ステ看板等に最適です。
・溶剤系インクジェット印刷可能です。
【用途】
・ステ看板。
・短期イベント用。
【商品仕様】
・幅:1070mm
・長さ:50m
・厚み:240μ
・極薄ターポリン
・JANコード:4562461482048
・トラスココード:783-6023
・質量:22kg
【材質/仕上】
・塩ビ

ご注意

  • 火気厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンSの型番2182341141のページです。 型番2182341141に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS
グリーンクロス 黒板用シートシールS
グリーンクロス 黒板用シートシールW
グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス
グリーンクロス 服装確認ミラー壁用
グリーンクロス 溶剤用合成紙糊無し
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格27,38229,44821,51597719,37922,844
通常出荷日5日目9日目9日目7日目9日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード456246148204845624614819804562461481997457345453071445624614898324562461482291
質量(g)22000.05000.05000.03001900.07000.0
トラスココード783-6023783-5973783-5981126-9185127-0790783-6228
材質1塩ビ塩ビ塩ビ焼付塗装製-ポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト