ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス カラー塩ビシート白 2181080211
  • グリーンクロス カラー塩ビシート白

グリーンクロス カラー塩ビシート白

通常単価(税別)
18,581
税込単価
20,439
通常出荷日:9日目

【特長】・つや消し白色、強粘着のシールです。【用途】・黒板用シートの切文字。【商品仕様】・幅:500m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4562461482017
  • 質量(g)
    6000.0
  • トラスココード
    127-0716
  • 材質1
    塩ビ

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

型番:

2181080211
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2181080211の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4562461482017
質量(g)
6000.0
トラスココード
127-0716
材質1
塩ビ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
2181080211
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,581
( 20,439 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つや消し白色、強粘着のシールです。
【用途】
・黒板用シートの切文字。
【商品仕様】
・幅:500mm
・長さ:30m
・白艶消し塩ビシート
・裏面:糊付き
・強粘着タイプ
・JANコード:4562461482017
・トラスココード:127-0716
・質量:6kg
【材質/仕上】
・塩ビ

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス カラー塩ビシート白の型番2181080211のページです。 型番2181080211に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス カラー塩ビシート白のレビュー
この商品のレビューはありません

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました