17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 黒板用シートシールW 2181049002
  • グリーンクロス 黒板用シートシールW

グリーンクロス 黒板用シートシールW

通常単価(税別)
21,515
税込単価
23,667
通常出荷日:9日目

【特長】・チョークでの書き消し可能です。・シールタイプなので簡単に黒板ができます。【用途】・黒板作製。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4562461481997
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    783-5981
  • 材質1
    塩ビ

ご注意

  • チョークを消す時は、固く絞った布で水拭きをおすすめいたします。 火気厳禁です。

型番:

2181049002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2181049002の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4562461481997
質量(g)
5000.0
トラスココード
783-5981
材質1
塩ビ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
2181049002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,515
( 23,667 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チョークでの書き消し可能です。
・シールタイプなので簡単に黒板ができます。
【用途】
・黒板作製。
【商品仕様】
・幅:1000mm
・長さ:10m
・表面:緑エンボス
・裏面:糊付き
・JANコード:4562461481997
・トラスココード:783-5981
・質量:5kg
【材質/仕上】
・塩ビ

ご注意

  • チョークを消す時は、固く絞った布で水拭きをおすすめいたします。 火気厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 黒板用シートシールWの型番2181049002のページです。 型番2181049002に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 黒板用シートシールWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 黒板用シートシールW
グリーンクロス 黒板用シートシールS
グリーンクロス 短期透明インクジェットシート
グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス
グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス
グリーンクロス 服装確認ミラー壁用
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格21,51529,44830,34021,06097719,379
通常出荷日9日目9日目5日目9日目7日目9日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード456246148199745624614819804562461482277456246148220845734545307144562461489832
質量(g)5000.05000.021500.022500.03001900.0
トラスココード783-5981783-5973783-6201783-6163126-9185127-0790
材質1塩ビ塩ビ塩化ビニール塩化ビニール焼付塗装製-

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト