17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 黒板用シートシールS 2181049001
  • グリーンクロス 黒板用シートシールS

グリーンクロス 黒板用シートシールS

通常単価(税別)
29,448
税込単価
32,393
通常出荷日:9日目

【特長】・チョークでの書き消し可能です。・シールタイプなので簡単に黒板ができます。【用途】・黒板作製。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4562461481980
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    783-5973
  • 材質1
    塩ビ

ご注意

  • チョークを消す時は、固く絞った布で水拭きをおすすめいたします。 火気厳禁です。

型番:

2181049001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2181049001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4562461481980
質量(g)
5000.0
トラスココード
783-5973
材質1
塩ビ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
2181049001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,448
( 32,393 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チョークでの書き消し可能です。
・シールタイプなので簡単に黒板ができます。
【用途】
・黒板作製。
【商品仕様】
・幅:500mm
・長さ:30m
・表面:緑エンボス
・裏面:糊付き
・JANコード:4562461481980
・トラスココード:783-5973
・質量:5kg
【材質/仕上】
・塩ビ

ご注意

  • チョークを消す時は、固く絞った布で水拭きをおすすめいたします。 火気厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンクロス 黒板用シートシールSの型番2181049001のページです。 型番2181049001に関する仕様情報を記載しております。
グリーンクロス 黒板用シートシールSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンクロス 黒板用シートシールS
グリーンクロス 黒板用シートシールW
グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS
グリーンクロス 短期透明インクジェットシート
グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス
グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格29,44821,51527,38230,34021,060977
通常出荷日9日目9日目5日目5日目9日目7日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード456246148198045624614819974562461482048456246148227745624614822084573454530714
質量(g)5000.05000.022000.021500.022500.0300
トラスココード783-5973783-5981783-6023783-6201783-6163126-9185
材質1塩ビ塩ビ塩ビ塩化ビニール塩化ビニール焼付塗装製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト