17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SA用ベル (強粘)

SA用ベル (強粘)

通常単価(税別)
20,56022,911
税込単価
22,61625,202
通常出荷日:4日目

【特長】・1巻あたり1500枚の合理的なラベルです【用途】・スーパー、小売店の価格表示用

  • 商品タイプ
    その他
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    上質紙
  • 商品タイプ詳細
    ラベル

ご注意

  • 保管環境、温度0℃~35℃、湿度30%~75%RH
  • 保管環境、温度0℃~35℃、湿度30%~75%RH
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 印字

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

印字

トラスココード

JANコード

最小発注数量
白無地
105-5961
4993191290083
1個
赤枠
105-5962
4993191291141
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,911
( 25,202 )
4日目
20,560
( 22,616 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1巻あたり1500枚の合理的なラベルです
【用途】
・スーパー、小売店の価格表示用

ご注意

  • 保管環境、温度0℃~35℃、湿度30%~75%RH
  • 保管環境、温度0℃~35℃、湿度30%~75%RH

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SA用ベル (強粘)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SA用ベル (強粘)
剥離機"シールメイトEX II"
ハンドラベラーインクローラー
テクノマーク U2用アラームキット
テクノマーク U2用外部センサー
テクノマーク U2用エンコーダキット
メーカーサトーサトーサトー山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格20,560-37,5931,64580,00020,00055,000
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他ラベラーその他その他その他
質量(g)60.0001600.0150.000---
材質1上質紙-----
商品タイプ詳細ラベル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト